TC74ACT14FT

CMOSロジックIC 74ACシリーズ

製品概要

機能1 Buffer/Transceiver
機能2 Inverter
入力付加機能 TTL Input / Schmitt-Triger
回路数 6
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TSSOP14
外観 東芝 TC74ACT14FT CMOSロジックIC 74ACシリーズ製品のTSSOP14パッケージ画像
ピン数 14
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.4×6.4×1.0
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
電源電圧 (Max) VCC - 5.5 V
電源電圧 (Min) VCC - 4.5 V
動作温度 Topr - -40 to 125 ℃
出力電流 (Min) IO VCC=4.5V 24 mA
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 6.5 ns
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
TC74ACT14FT(EL) 2000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます