TC74HC173AF

生産終了予定

CMOSロジックIC 74HCシリーズ

製品概要

機能1 Shift Register
機能2 D-Type Register
回路数 4
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP16
外観 東芝 TC74HC173AF CMOSロジックIC 74HCシリーズ製品のSOP16パッケージ画像
ピン数 16
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.8×7.8×1.5
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
電源電圧 (Max) VCC - 6 V
電源電圧 (Min) VCC - 2 V
動作温度 Topr - -40 to 85
出力電流 (Min) IO VCC=4.5V 6 mA
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 12 ns

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます