TC74LCX138F

低電圧CMOSロジックIC 74LCXシリーズ

製品概要

機能1 Decoder
機能2 3-to-8 Line Decoder
入力付加機能 Input-Tolerant
出力付加機能 Power-down-Protection
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP16
外観 東芝 TC74LCX138F 低電圧CMOSロジックIC 74LCXシリーズ製品のSOP16パッケージ画像
ピン数 16
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.8×7.8×1.5
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
電源電圧 (Max) VCC - 3.6 V
電源電圧 (Min) VCC - 1.65 V
動作温度 Topr - -40 to 85 ℃
出力電流 (Min) IO VCC=3V 24 mA
遅延時間 (Max) tpd_tpz VCC>=3V
VCC<=3.6V
6 ns
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
TC74LCX138F(EL,K,F 2000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます