TC74LVX14FT

生産終了予定

低電圧CMOSロジックIC 74LVXシリーズ

製品概要

機能 Hex Schmitt Inverter
回路数 6
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TSSOP14
外観 東芝 TC74LVX14FT 低電圧CMOSロジックIC 74LVXシリーズ製品のTSSOP14パッケージ画像
ピン数 14
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
縦×横×高さ (mm)
5.4×6.4×1.0
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
出力電流 (Min) IO VCC=3V 4 mA
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=3.3V 6.8 ns
電源電圧 (Max) VCC - 3.6 V
電源電圧 (Min) VCC - 2 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます