TC74VCX2244FT

低電圧CMOSロジックIC 74VCXシリーズ

製品概要

機能1 Buffer/Transceiver
機能2 Buffer
入力付加機能 Input-Tolerant / Series-Resistor
出力付加機能 Power-down-Protection / 3-State-Output
回路数 8
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TSSOP20
外観 東芝 TC74VCX2244FT 低電圧CMOSロジックIC 74VCXシリーズ製品のTSSOP20パッケージ画像
ピン数 20
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
6.9×6.4×1.0
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
電源電圧 (Max) VCC - 3.6 V
電源電圧 (Min) VCC - 1.8 V
動作温度 Topr - -40 to 125 ℃
出力電流 (Min) IO VCC=3V 12 mA
遅延時間 (Max) tpd_tpz VCC>=3V
VCC<=3.6V
4.4 ns
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
TC74VCX2244FT(EL) 2000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます