TC74VHC4066AF

CMOSロジックIC 74VHCシリーズ

製品概要

機能1 Switch/Multiplexer
機能2 SPST(1:1)/Analog Switch
入力付加機能 Input-Tolerant
回路数 4
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP14
外観 東芝 TC74VHC4066AF CMOSロジックIC 74VHCシリーズ製品のSOP14パッケージ画像
ピン数 14
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.8×7.8×1.5
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
電源電圧 (Max) VCC - 5.5 V
電源電圧 (Min) VCC - 2 V
動作温度 Topr - -40 to 85 ℃
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 1.6 ns
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2012年06月

2024年10月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TC74VHC4066AF(EK,F 2000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます