TC74VHC9125P

新規設計非推奨

CMOSロジックIC 74VHCシリーズ

製品概要

機能1 Buffer/Transceiver
機能2 Buffer
入力付加機能 Schmitt-Triger / Input-Tolerant
出力付加機能 3-State-Output
回路数 5
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP14
外観 東芝 TC74VHC9125P CMOSロジックIC 74VHCシリーズ製品のDIP14パッケージ画像
JEITA P-DIP14-6.4x19.25-2.54
ピン数 14
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
19.75×7.62×3.5
パッケージ寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2
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
電源電圧 (Max) VCC - 5.5 V
電源電圧 (Min) VCC - 2 V
動作温度 Topr - -40 to 85
出力電流 (Min) IO VCC=4.5V 8 mA
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 5 ns

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2014年10月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます