TC74VHCV240FK

CMOSロジックIC 74VHCシリーズ

製品概要

機能1 Buffer/Transceiver
機能2 Inverter
入力付加機能 Schmitt-Triger / Input-Tolerant
出力付加機能 3-State-Output / Power-down-Protection
回路数 8
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 US20
外観 東芝 TC74VHCV240FK CMOSロジックIC 74VHCシリーズ製品のUS20パッケージ画像
ピン数 20
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.25×4.0×0.8
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
電源電圧 (Max) VCC - 5.5 V
電源電圧 (Min) VCC - 1.8 V
動作温度 Topr - -40 to 85 ℃
出力電流 (Min) IO VCC=4.5V 16 mA
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 3.9 ns
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
TC74VHCV240FK(EL,K 2500 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます