TC7MBL3257CFK

汎用バススイッチ

製品概要

機能 Quad 1-of-2 Multiplexer/Demultiplexer
特長 Low Voltage / Low Capacitance
回路構成(スイッチタイプ) SPDT
回路数 4
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 US16
外観 東芝 TC7MBL3257CFK 汎用バススイッチ製品のUS16パッケージ画像
ピン数 16
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.25×4.0×0.8
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
許容損失 PD 180 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
電源電圧 (Max) VCC - 3.6 V
電源電圧 (Min) VCC - 1.65 V
動作温度 Topr - -40 to 85 ℃
スイッチ容量 (Typ.) CON - 8 pF
オン抵抗 (Typ.) RON - 8.5 Ω
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2008年09月

2025年07月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TC7MBL3257CFK(EL) 2500 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます