TC7SP3125TU

レベルシフター

製品概要

機能 1-Bit Dual Supply Bus Buffer
特長 Low Voltage / Low Power
回路数 1
信号方向 片方向
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-363F (UF6)
外観 東芝 TC7SP3125TU レベルシフター製品のUF6パッケージ画像
パッケージコード SOT-363F
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.7
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
許容損失 PD 200 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
電源電圧 (Max) VCCA - 2.7 V
電源電圧 (Min) VCCA - 1.1 V
電源電圧 (Max) VCCB - 3.6 V
電源電圧 (Min) VCCB - 1.65 V
動作温度 Topr - -40 to 85 ℃
出力電流 (Min) IOUTB VCCB=3V 12 mA
伝搬遅延時間 (Max) tPLH_tPHL VCCA>=2.3V
VCCA<=2.7V
VCCB>=3V
VCCB<=3.6V
6.8 ns
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
TC7SP3125TU,LF 3000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます