TC7SP98WBG

生産終了予定

特定用途向けロジックIC TC7SPシリーズ

製品概要

機能 Low Voltage Single Configurable Multiple Function Gate with 3.6 V Tolerant Inputs and Outputs
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 WCSP6
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
電源電圧 (Min) VCC - 1.2 V
電源電圧 (Max) VCC - 3.6 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます