TC7USB3212WBG

新製品

USBスイッチ

製品概要

機能 Quad SPDT USB switch
回路構成(スイッチタイプ) SPDT
回路数 4
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 台湾

パッケージ

東芝パッケージ名 WCSP20
外観 WCSP20
ピン数 20
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×1.6×0.64
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
許容損失 PD 210 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
オン抵抗 (Typ.) RON - 4.5 Ω
電源電圧 (Max) VCC - 1.95 V
電源電圧 (Min) VCC - 1.65 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

2013年07月

2020年02月

2020年02月

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ