TC7W241FU

L-MOS ハイスピードシリーズ

製品概要

機能1 Buffer/Transceiver
機能2 Buffer
回路数 2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-505 (SM8)
外観 東芝 TC7W241FU L-MOS ハイスピードシリーズ製品のSM8パッケージ画像
パッケージコード SOT-505
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×4.0×1.1
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
電源電圧 (Max) VCC - 6 V
電源電圧 (Min) VCC - 2 V
動作温度 Topr - -40 to 85 ℃
出力電流 (Min) IO - 7.8 mA
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz - 14 ns
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
TC7W241FU,LF 3000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます