TC78H660FNG

ブラシ付きモータードライバーIC

製品概要

機能 出力のモードは, 正転/逆転/ストップ/ショートブレーキの4モード / 定電流PWM制御可能 / スタンバイ機能
用途 DCモーター駆動用 / ステッピングモーター駆動用
種別 DCモーター, ステッピングモータードライバー
駆動モーター数(ブラシ付モーター) 2
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-TSSOP16-0505-0.65-001
ピン数 16
実装区分 表面実装

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 IOUT(peak) 2.0 A
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
電源電圧 VCC 18 V
出力電圧 VO 18 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年11月

2024年05月

2024年05月

アプリケーション

エアコン
エアーコンディショナーの設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、動作制御部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
監視カメラ
監視カメラの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源供給部、カメラモーション制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
冷蔵庫
冷蔵庫の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部、AC負荷制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます