クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 用途 | モータードライブ / ソレノイドドライブ / ランプドライブ |
|---|---|
| 入力/出力 | H/L |
| 入力/出力(Q1) | H/L |
| 回路数 | 1 |
| 保護機能 | 過電流 / 過熱 / 過電圧(アクティブクランプ) |
| RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
生産終了予定品のため、新規設計にはこれらの製品を推奨します
| 品番 | 互換レベル | 備考 |
|---|---|---|
|
TPD1044F * 本製品についてはお問い合わせください |
パッケージ違い、特性類似 | 電流定格が異なります |
| TPD1054F | パッケージ違い、特性類似 | 機能が追加されています |
| TPD1058FA | パッケージ違い、特性類似 | 機能が追加されています |
| 東芝パッケージ名 | SOP-8 |
|---|---|
| 外観 |
|
| ピン数 | 8 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
5.0×6.0×1.5 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
| 参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
| 項目 | 記号 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| アクティブクランプ電流 | IAR | 1.5 | A |
| ドレイン電流 | ID | 1.5 | A |
| 許容損失 | PD | 1.1 | W |
| 動作温度 (Max) | Topr | 85 | ℃ |
| 動作温度 (Min) | Topr | -40 | ℃ |
| 入力電圧 (Max) | VIN | 6 | V |
| 入力電圧 (Min) | VIN | -0.5 | V |
| ドレイン-ソース間電圧 | VDS | 45 | V |
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | - | 0.25 | Ω |
| ドレイン-ソース間クランプ電圧 (Min) | V(CL)DSS | - | 45 | V |