TPD4152K

新規設計非推奨

インテリジェントパワーデバイス 600V (高圧PWM DCブラシレス モータドライバ)

製品概要

特長 6Vレギュレータ / 3相分配・PWM回路内蔵 / 回転パルス出力
回路数 1
保護機能 過電流 / 過熱 / 減電圧
出力構成 三相フルブリッジ
対応駆動方式 矩形波
制御回路 内蔵
パワー段 IGBT
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP26
外観 DIP26
ピン数 26
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
縦×横×高さ (mm)
32.0×16.6×3.6
パッケージ寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流(DC) IOUT(DC) 0.7 A
電源電圧 VBB 600 V
電源電圧 VCC 20 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
動作電源電圧 VBB - 50 to 450 V
動作電源電圧 VCC - 13.5 to 17.5 V
出力飽和電圧 (Max) VCEsatH - 3.0 V
出力飽和電圧 (Max) VCEsatL - 3.0 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ