TPD7212F

インテリジェントパワーデバイス (3相DCモーター用パワーMOSFETドライバー チャージポンプ内蔵)

  • 関連リファレンスデザイン(2)

製品概要

用途 モータードライブ
入力/出力 H/H
入力/出力(Q1) H/H
入力/出力(Q2) H/H
回路数 6
診断機能 出力電圧監視 / V_DH低下検出 / V_DL低下検出 / V_DL過電圧検出
保護機能 アーム短絡 / 出力電圧監視
AEC-Q100 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 WQFN32
外観 WQFN32
ピン数 32
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.0×5.0×0.75
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
出力電流 IO +1.5/-1 A
許容損失 PD 3.6 W
接合温度 Tj 175
動作温度 (Max) Topr 150
動作温度 (Min) Topr -40
入力電圧 (Max) VIN 6 V
入力電圧 (Min) VIN -0.3 V
電源電圧 (Max) VDD 25 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
オン抵抗 (Max) RDS(ON) - 3.0/2.0 Ω
動作電源電圧 (Max) VDD(opr) - 18 V
動作電源電圧 (Min) VDD(opr) - 4.5 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2020年09月

2023年01月

2025年05月

2025年05月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101
TPD7212F,BXH 5000 - Yes Yes

リファレンスデザイン

これは、車載、産業向けBLDCモーター用三相ブリッジ駆動回路の三相BLDCモーター駆動応用例(U相)です。
車載、産業向けBLDCモーター用三相ブリッジ駆動回路
このリファレンスデザインは、過電流保護、逆電源接続保護などを特長とするTPD7212F / FNのアプリケーション回路とシミュレーションの例を提供します。
これは、車載、産業向けDCモーター用Hブリッジ駆動回路のHブリッジDCモーター駆動応用例(R相)です。
車載、産業向けDCモーター用Hブリッジ駆動回路
このリファレンスデザインは、過電流保護、逆電源接続保護などを特長とするTPD7212F / FNのアプリケーション回路とシミュレーションの例を提供します。

アプリケーション

パワースライドドア
パワースライドドアの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保、低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電動ポンプ
電動ポンプの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保、低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電動ターボチャージャー
電動ターボチャージャーの設計では、モーターロック電流の耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
HVAC
HVACの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ラジエーターファン
ラジエーターファンの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ブレーキ制御
ブレーキ制御の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、ブレーキアクチュエーター部、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
トランスミッション管理
トランスミッション管理の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部、メカリレー駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ISG (Integrated Starter Generator)
ISGの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、通信部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電子制御サスペンション
アクティブサスペンションの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電動パワーステアリング
電動パワーステアリングの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます