TC9590XBG

HDMI® インターフェースブリッジ

製品概要

特長 HDMI® Interface → MIPI® CSI-2® 変換 / HDMI® ビデオフォーマット最大解像度 FHD (1920 x 1080, 60 fps, 24 bpp)
用途 産業機器
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

*

MIPI®、CSI-2®はMIPI Alliance, Inc.の商標または登録商標です。

*

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよび HDMIのロゴは、 HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

*

その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LFBGA64-0707-0.80-002
外観 東芝 TC9590XBG HDMI<sup>&reg;</sup> インターフェースブリッジ製品のP-LFBGA64-0707-0.80-002パッケージ画像
ピン数 64
実装区分 表面実装
パッケージサイズ 7mm×7mm
ピンピッチ 0.8 mm
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
2024年06月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TC9590XBG(EL) 1500 Yes

アプリケーション

IVI(車載インフォテインメント)
IVIの設計では、情報連携や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、表示/オーディオ出力部、映像/音声入力部、無線通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ADAS (先進運転支援システム)
ADASの設計では、電源・信号ノイズの低減や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、センシング入力部、電源部、情報伝送・オーディオ出力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます