※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 回路数 | 2 |
|---|---|
| 機能 | アイソレーションアンプ |
| 用途 | サーボモーターの電流/電圧検出 / インバーターの電流または電圧検出 |
| 特長 | ΔΣ型AD変換回路 / 磁気結合型アイソレーションアンプ(デジタルアイソレーター) |
| 出力方式 | アナログ出力 |
| 高速フィードバック機能 (オプション) | なし |
| RoHS Compatible Product (s) (#) | 適合品あり |
| 東芝パッケージ名 | SOIC8-W(P-SOP8-0806-1.27-001) |
|---|---|
| 外観 |
|
| ピン数 | 8 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
5.85×11.5×2.79 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
| SamacSys CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
SamacSysからダウンロード |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
|
*1 |
SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。 |
|
*2 |
フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 |
| 項目 | 記号 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 VDD1 | VDD1 | -0.5 to 6 | V |
| 電源電圧 VDD2 | VDD2 | -0.5 to 6 | V |
| 動作温度 | Topr | -40 to 125 | ℃ |
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 動作電源電圧 (入力側) | VDD1 | - | 3.0 to 5.5 | V |
| 動作電源電圧 (出力側) | VDD2 | - | 3.0 to 5.5 | V |
| 絶縁耐圧 BVs @1分間 (Min) |
BVS | t=60sec | 5000 | Vrms |
| 入力電圧 (線形領域) (Max) | VIN+, VIN- | - | 250 | mV |
| 入力電圧 (線形領域) (Min) | VIN+, VIN- | - | -250 | mV |
| 入力オフセット電圧 (Max) | VOS | Ta=25℃ | 0.20 | mV |
| 入力オフセット電圧 (Min) | VOS | Ta=25℃ | -3.0 | mV |
| 入力オフセット電圧 (Typ.) | VOS | Ta=25℃ | -0.05 | mV |
| 入力オフセット電圧周囲温度ドリフト (Max) | |dVOS/dTa| | - | 2 | μV/℃ |
| 入力オフセット電圧周囲温度ドリフト (Typ.) | |dVOS/dTa| | - | 0.3 | μV/℃ |
| VOUT非線形性 (Max) | NL | Ta>=-40℃ Ta<=125℃ VIN+>=-250mV VIN+<=250mV |
0.02 | % |
| VOUT非線形性 (Min) | NL | Ta>=-40℃ Ta<=125℃ VIN+>=-250mV VIN+<=250mV |
-0.02 | % |
| 伝達遅延時間 (50% - 50%) (Max) | tpD50 | CL=15pF VIN+>=-250mV VIN+<=250mV |
1.95 | μs |
| 伝達遅延時間 (50% - 50%) (Typ.) | tpD50 | CL=15pF VIN+>=-250mV VIN+<=250mV |
1.60 | μs |
| コモンモードトランジェント除去能力 (Min) | CMTI | - | 100 | kV/μs |
| 信号対雑音比 (Min) | SNR | - | 80 | dB |
| 信号対雑音比 (Typ.) | SNR | - | 85 | dB |