TLP2116

生産終了予定

フォトカプラー(IC出力)

製品概要

特長 5V電源駆動 / Dual出力
用途 通信インターフェース用 / PLC用 / 計測器用
機能 高速
回路数 2
出力方式 トーテムポール(INV)
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SO8
外観 東芝 TLP2116 フォトカプラー(IC出力)製品のSO8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.1×6.0×2.5
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
電源電圧 VCC 6 V
動作温度 Topr -40 to 100

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
伝搬遅延時間バラツキ |tpHL-tpLH| - 30 ns
絶縁耐圧 BVS t=60sec 2500 Vrms
コモンモード過渡耐性 CMH / CML - +/-10 kV/μs
供給電流 (Max) ICC - 10 mA
スレッショルド入力電流(H/L) IFHL - 5 mA
伝搬遅延時間(H/L)(Max) tpHL - 75 ns
伝搬遅延時間(L/H)(Max) tpLH - 75 ns
伝送レート - - 15 Mbps
電源電圧(推奨動作条件)(Max) VCC - 5.5 V
電源電圧(推奨動作条件)(Min) VCC - 4.5 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます