TLP3782(S)

生産終了予定

フォトカプラー(トライアック出力)

製品概要

特長 ゼロクロス / 高ノイズ耐量
用途 家電機器用 / ソリッドステートリレー用
回路数 1
出力タイプ ZC
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE)

*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 5pin DIP6
外観 東芝 TLP3782(S) フォトカプラー(トライアック出力)製品の5pin DIP6パッケージ画像
ピン数 5
実装区分 リード挿入/表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
7.12×7.62×3.65
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
せん頭阻止電圧 VDRM 800 V
実効オン電流 IT(RMS) 100 mA
動作温度 Topr -40 to 100

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
トリガーLED電流 (Max) IFT - 10 mA
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS t=60sec 5000 Vrms
インヒビット電圧 (Max) VIH - 20 V
最大せん頭 順電圧降下 (Max) VTM ITM=100mA 3 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます