クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 特長 | 5V電源駆動 / 125℃ 高温動作 |
|---|---|
| 用途 | 通信インターフェース用 / PLC用 / 計測器用 |
| 機能 | 高速 |
| 回路数 | 1 |
| 出力方式 | オープンコレクター |
| RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
| 安全規格 |
認定品 : UL 1577
/ cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE)
*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。 |
| 東芝パッケージ名 | SDIP6(F type) |
|---|---|
| 外観 |
|
| ピン数 | 6 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
4.58×11.7×3.65 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
| 参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
| 項目 | 記号 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VCC | 6 | V |
| 動作温度 | Topr | -40 to 125 | ℃ |
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 絶縁耐圧 | BVS | t=60sec | 5000 | Vrms |
| 供給電流 (Max) | ICC | - | 5 | mA |
| スレッショルド入力電流(H/L) | IFHL | - | 5 | mA |
| 伝搬遅延時間(H/L)(Max) | tpHL | - | 75 | ns |
| 伝搬遅延時間(L/H)(Max) | tpLH | - | 75 | ns |
| 伝送レート | - | - | 15 | Mbps |
| 電源電圧(推奨動作条件)(Max) | VCC | - | 5.5 | V |
| 電源電圧(推奨動作条件)(Min) | VCC | - | 4.5 | V |