クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
プリドライバーTLP5231は、産業用インバーターや太陽光発電用パワーコンディショナーなど向けに、過電流検出機能やソフトターンオフ機能を内蔵した中大電流IGBT/MOSFETの駆動用フォトカプラーです。中大電流IGBTのコレクター電圧あるいはMOSFETのドレイン電圧をモニターするDESAT短絡検出で過電流保護を提供します。この機能により過電流を検出しIGBT/MOSFETゲート電圧をソフトターンオフさせます。このソフトターンオフにより、パワー素子のハイサイド/ローサイド貫通短絡による致命的な過電流を防ぎます。
さらに、従来のIGBT/MOSFET駆動用フォトカプラーではUVLO [注1] 検出時には動作停止するだけでしたが、このTLP5231ではUVLO検出時にも1次側にフォルト信号を出力することで、従来製品よりもプリドライバーとしての設計を容易にします。
また、TLP5231は、pチャネルおよび nチャネルのコンプリメンタリーMOSFETバッファー (増幅用) を介して中大電流IGBTおよびMOSFETのゲートを駆動するため、バッファーMOSFETゲートの充放電時のみ電流を流し低消費電力化が図れます。また、外付けのコンプリメンタリーMOSFETバッファーのサイズを変えるだけで、さまざまなIGBT/MOSFETで必要なゲート電流を作ることが可能です。TLP5231とMOSFETバッファー、IGBT/MOSFETを組み合わせたプラットフォームにすることで、システムのパワーサイズに応じたラインアップをカバーできるため設計負荷の軽減に貢献します。
[注1] UVLO: 低電圧ロックアウト
1. デッドタイム設計の負荷軽減
2. ソフトターンオフ設計の柔軟性向上
3. フォルト信号オートリセット
TLP5231はMOSFETバッファーQ1、Q2制御用に2本の出力ラインを持ち、Q1、Q2それぞれのON/OFF信号に時間差 (非オーバーラップ時間) を設けることで、Q1、Q2が共にOFF状態になるデッドタイムを確保しています。バイポーラートランジスターでのバッファー構成で困難であったデッドタイム設計を不要とし、同時オン発生でのスイッチングロスを防ぎます。
TLP5231は異常が発生した場合のソフトターンオフ用に追加のMOSFETが必要です。このソフトターンオフ用MOSFETはバッファーMOSFETQ2と配線 (ライン) を共有しないので、通常のオフ動作とのトレードオフを気にせずフレキシブルに設計出来ます。
高電圧を制御するパワーデバイスのゲート回路はノイズが非常に多く、DESATモニターの誤検知も少なくありません。異常による過電流とノイズ誤検知を切り分けるため、一例としてフォルト信号を複数回検知した場合にシステムを止める方法があります。この場合、異常停止からのリカバリーがオートリセットタイプであれば、フォルト信号に対し毎回MCUからリセット信号を出す必要はありません。特定回数のフォルト信号をカウントしたらシステムを停止すればよいので動作を簡潔にします。結果、システム運用の安定性が向上します。
Ext-PMOS: pチャネルMOSFET (電流バッファー用)
Ext-NMOS: nチャネルMOSFET (電流バッファー用)
GMOS: nチャネルMOSFET (ソフトターンオフ制御用)
注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
(特に指定のない限り、@Ta=-40~110°C)
品番 |
||
|---|---|---|
絶対最大定格 |
ピークハイレベル出力電流 IOPH (A) |
-2.5 |
ピークローレベル出力電流 IOPL (A) |
+2.5 |
|
電気的特性 |
VOUTP端子ハイレベル出力電流 IOUTPH max (A) |
-1.0 |
VOUTP端子ローレベル出力電流 IOUTPL min (A) |
1.0 |
|
VOUTN端子ハイレベル出力電流 IOUTNH max (A) |
-1.0 |
|
VOUTN端子ローレベル出力電流 IOUTNL min (A) |
1.0 |
|
ハイレベル供給電流 (VCC2) ICC2H max (mA) |
10.2 |
|
ローレベル供給電流 (VCC2) ICC2L max (mA) |
10.2 |
|
ハイレベル供給電流 (VEE) IEEH min (mA) |
-9.2 |
|
ローレベル供給電流 (VEE) IEEL min (mA) |
-9.2 |
|
スレッショルド入力電流 (H/L) IFHL max (mA) |
3.5 |
|
推奨動作条件 |
トータル出力電源電圧 (VCC2-VEE) (V) |
21.5~30 |
出力負電源電圧 (VE-VEE) (V) |
-15~-6.5 |
|
出力正電源電圧 (VCC2-VE) (V) |
15~23.5 |
|
スイッチング特性 |
伝搬遅延時間 (L/H) tpLH (ns) |
100~300 |
伝搬遅延時間 (H/L) tpHL (ns) |
100~300 |
|
伝搬遅延スキュー tpsk (ns) |
-200~200 |
|
ハイレベルコモンモード過渡耐性 CMH min (kV/µs) |
±25 |
|
ローレベルコモンモード過渡耐性 CML min (kV/µs) |
±25 |
|
保護機能 |
フィードバック (FAULT): VCE (sat) 検出時、UVLO検出時に動作 (オープンコレクター出力) |
|
絶縁特性 |
絶縁耐圧 BVS min (Vrms) |
5000 |
構造パラメーター |
空間距離 min (mm) |
8.0 |
沿面距離 min (mm) |
8.0 |
|
絶縁物厚 min (mm) |
0.4 |
|
[注] VE基準
※社名 · 商品名 · サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。