TLP223GAF

フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)

製品概要

用途 セキュリティーシステム用 / アミューズメント機器用 / 計測器用
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP4(F type)
外観 東芝 TLP223GAF フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)製品のDIP4(F type)パッケージ画像
ピン数 4
実装区分 リード挿入/表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.58×10.16×3.65
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
オン電流 ION 0.12 A
阻止電圧 VOFF 400 V
動作温度 (Max) Topr 110 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS 5000 Vrms

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
端子間容量 (Typ.) COFF - 80 pF
トリガーLED電流 1a (Max) IFT ION=0.12A 2 mA
オフ電流 (Max) IOFF - 1000 nA
オン抵抗 (Max) (連続通電時) RON IF=5mA
ION=0.12A
35 Ω
ターンオン時間 (Max) tON - 1 ms
ターンオフ時間 (Max) tOFF - 0.5 ms