TLP3450S

フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)

製品概要

特長 低CR
用途 計測器用
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 S-VSON4T
外観 東芝 TLP3450S フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)製品のS-VSON4Tパッケージ画像
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.45×2.0×1.3
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
オン電流 ION 0.16 A
阻止電圧 VOFF 20 V
動作温度 (Max) Topr 110 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS 500 Vrms

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
端子間容量 (Max) COFF - 0.9 pF
端子間容量 (Typ.) COFF - 0.6 pF
端子間容量-オン抵抗積 (Typ.) COFFxRON - 4.08 pFxΩ
トリガーLED電流 1a (Max) IFT ION=0.1A 3 mA
オフ電流 (Max) IOFF - 1 nA
オン抵抗 (Max) RON IF=5mA
ION=0.16A
8.5 Ω
ターンオン時間 (Max) tON - 0.08 ms
ターンオフ時間 (Max) tOFF - 0.12 ms
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
2026年09月

2026年11月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます