DCL320C00

新製品

スタンダードデジタルアイソレーター

製品概要

特長 低消費電力 / 25Mbps 中速 / 小型パッケージ / 2チャネル
用途 FA機器用 / PLC用 / フィールド機器
回路数 2
構成 Forward:2,Reverse:0
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SOIC8-N(P-SOP8-0405-1.27-002)
外観 東芝 DCL320C00 スタンダードデジタルアイソレーター製品のSOIC8-N(P-SOP8-0405-1.27-002)パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.9×6.0×1.75
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

*1

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

*2

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
動作温度 Topr -40 to 125 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
絶縁耐圧(1分間)[BVS] (Min) BVS t=60sec 3000 Vrms
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
DCL320C00(T,E 3500 - Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます