DCL541B01A

スタンダードデジタルアイソレーター

製品概要

特長 2.5V/3.3V/5V電源駆動 / 高CMTI / 150Mbps超高速 / 4チャネル
用途 FA機器用 / PLC用 / SMPS(スイッチング電源)
回路数 4
構成 Forward:3,Reverse:1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SOIC16-W(P-SOP16-0811-1.27-002)
外観 東芝 DCL541B01A スタンダードデジタルアイソレーター製品のSOIC16-W(P-SOP16-0811-1.27-002)パッケージ画像
ピン数 16
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.3×10.3×2.65
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
電源電圧 VDD1 VDD1 -0.5 to 6 V
電源電圧 VDD2 VDD2 -0.5 to 6 V
動作温度 Topr -40 to 125 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
絶縁耐圧(1分間)[BVS] (Min) BVS t=60sec 5000 Vrms
伝送レート (Max) - - 150 Mbps
電源電圧(推奨動作条件) VDD1 (Min) VDD1 - 2.25 V
電源電圧(推奨動作条件) VDD1 (Max) VDD1 - 5.5 V
電源電圧(推奨動作条件) VDD2 (Min) VDD2 - 2.25 V
電源電圧(推奨動作条件) VDD2 (Max) VDD2 - 5.5 V
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
オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
DCL541B01A(T,E 1500 - Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます