TCB702FNG

オーディオ用パワーアンプ

製品概要

特長 45W / TB級 / I2Cバス対応 / フルタイムDCオフセット検出 / クリップ検出 / 6Vクルージング動作対応
用途 カーステレオ用
防湿梱包品 あり
AEC-Q100 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-HSSOP36-1116-0.65-001
外観 東芝 TCB702FNG オーディオ用パワーアンプ製品のP-HSSOP36-1116-0.65-001パッケージ画像
ピン数 36
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
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
保存温度 (max) Tstg 150 ℃
保存温度 (min) Tstg -55 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
出力電力 (Typ.) POUT RL=4ohm
VCC=15.2V
45 W
電源電圧 (Max) VCC - 18 V
電源電圧 (Min) VCC - 6 V
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
アプリケーション

ADAS (先進運転支援システム)
ADASの設計では、電源・信号ノイズの低減や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、センシング入力部、電源部、情報伝送・オーディオ出力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
IVI(車載インフォテインメント)
IVIの設計では、情報連携や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、表示/オーディオ出力部、映像/音声入力部、無線通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます