TB62802AFG

リニアーCCD用クロックドライバー

製品概要

特長 1-to-4 distribution divider driver and 4-bit driver
用途 CCDリニアーイメージセンサー用
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 HSOP16
外観 東芝 TB62802AFG リニアーCCD用クロックドライバー製品のHSOP16パッケージ画像
ピン数 16
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
動作温度 Topr 0 to 60 ℃
保存温度 (max) Tstg 150 ℃
保存温度 (min) Tstg -40 ℃
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年10月

2026年11月

2026年11月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます