TCTH022BE

過熱監視IC

製品概要

用途 民生機器 / IOT/ウエアラブル機器 / USB電源 / モバイル機器
特長 PTCサーミスターを用いた高精度な過熱監視 / 低消費電流
回路数 1
FLAG信号出力 オープンドレイン
内蔵機能 FLAG信号保持機能 / FLAG 信号出力
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-553 (ESV)
外観 東芝 TCTH022BE 過熱監視IC製品のESVパッケージ画像
JEITA SC-107BB
パッケージコード SOT-553
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×1.6×0.55
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
電源電圧 (Max) VDD 6.0 V
電源電圧 (Min) VDD -0.3 V
接合温度 Tj 150 ℃
保存温度 (Min) Tstg -55 ℃
保存温度 (Max) Tstg 150 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
動作温度 Topr - -40 to 125 ℃
動作電源電圧 (Max) VDD - 5.5 V
動作電源電圧 (Min) VDD - 1.7 V
PTCO出力電流 (Typ.) IPTCO Tj=25℃ 10 μA
検知電圧 (Typ.) VDET Tj=25℃ 0.5 V
消費電流 (Typ.) IDD10U Tj=25℃ 11.3 μA
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
TCTH022BE,LF 4000 - Yes 一般用途

アプリケーション

サーバー
サーバーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ソリッドステートドライブ
ソリッドステートドライブ (SSD) の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・電源管理部、サージ・ESD保護回路部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
タブレットデバイス
タブレットデバイスの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源管理部、各種センサー信号入力部、表示部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます