シンプルな構成で温度上昇を検知 Thermoflagger™ (過熱監視IC)

PTCサーミスターと組み合わせた、過熱監視ソリューション。

Thermoflagger™ (過熱監視IC) とは?

電子機器にとって熱は大敵です。電子機器の中に搭載されている各種半導体や電子部品が発生する熱によるさまざまな問題は大きな課題となるケースもあるため、温度上昇を検出する過熱監視ソリューションが重要となっています。

当社はこのような電子機器内での過熱監視の新たなソリューションとして、PTCサーミスターと組み合わせるだけのシンプルな構成で温度上昇を検出することが可能な過熱監視IC Thermoflagger™ (TCTHシリーズ) をラインアップしております。

推奨のPTCサーミスターはこちらからお探しください
※株式会社村田製作所のページが開きます

これは、株式会社村田製作所のロゴ画像です。
これは、Thermoflagger™ 応用回路例の画像です。

Thermoflagger™ の動作

PTCサーミスターは室温近辺では抵抗値はほぼ一定ですが検出温度になると抵抗値が急上昇する特性を持ち、熱に弱い電子部品の保護を目的として使用されています。過熱監視IC Thermoflagger™ (TCTHシリーズ) は、IC内部にコンパレーターと定電流源を搭載しており、接続されたPTCサーミスターに定電流を流してその電圧降下をモニターすることができます。定電流源を用いているため複数のPTCサーミスターを直列に接続して使用することも可能です。

PTCサーミスター周辺の温度が上昇すると、サーミスターの抵抗上昇により電圧値が上昇することから内蔵コンパレーターで異常発熱を検知することができます。

これは、Thermoflagger™ の動作 正常時の画像です。
これは、Thermoflagger™ の動作 過熱検出時 (1) の画像です。
これは、Thermoflagger™ の動作 過熱検出時 (2) の画像です。

温度センサー内蔵ICとの比較

今までの温度センサー内蔵ICは検出箇所の温度絶対値を測定することができますが、温度を測定したい箇所にそれぞれICを配置する必要がありました。過熱監視IC Thermoflagger™ (TCTHシリーズ) は外付けでPTCサーミスターを接続することで、複数箇所を検出することができます。また一般的な温度センサー内蔵ICを使用した過熱監視と組み合わせて過熱監視のバックアップ保護として活用することもできます。

これは、温度センサー内蔵ICを用いた過熱保護の動作例 / Thermoflagger™を用いた過熱保護の動作例の画像です。
製品 一般的な
温度センサーIC*
東芝
Thermoflagger™
温度センサー 内蔵 PTCサーミスター (外付け)
温度設定 I2Cなどで設定 PTCサーミスターを選択
検出個所 ICひとつにつき1箇所
複数個所を検出する場合は
複数のICを使用
過熱監視IC Thermoflagger™
ひとつにつき複数個所の
検出が可能

* 一般的な他社製品の仕様例

リファレンスデザイン

これは、eFuse IC応用回路 (過熱遮断) の画像です。
eFuse IC応用回路 (過熱遮断)
eFuse IC応用回路 (過熱遮断) を小型基板に実現。ThermoflaggerTM (過熱監視 IC) と組み合わせて異常発熱を検知し出力を遮断する回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、eFuse IC 応用回路 (過電流保護強化) の画像です。
eFuse IC 応用回路 (過電流保護強化)
eFuse IC応用回路 (過電流保護強化) を小型基板に実現。ThermoflaggerTMを過電流検出デバイスとして使用し、eFuse ICと組み合わせて高精度な過電流遮断を行う回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021AE / プッシュプル出力タイプ)
PTCサーミスターと組み合わせて機器内の複数箇所で過熱を検出できる過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021AE / プッシュプル出力タイプ)。過熱検出回路その他応用回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021BE / オープンドレイン出力タイプ)
PTCサーミスターと組み合わせて機器内の複数箇所で過熱を検出できる過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021BE / オープンドレイン出力タイプ)。過熱検出回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。

ラインアップ

品番

パッケージ

動作範囲

電気的特性

FLAG
信号出力
(PTCGOOD)

異常検出時の
FLAG信号保持
機能

PTC
サーミスター
選定範囲

名称

サイズ
(mm)

電源電圧
VDD(V)

動作温度
Topr(°C)

PTCO
出力電流
IPTCO(μA)

検知電圧
VDET(V)

消費電流
IDD(μA)

UVLO
電圧VUVLO(V)

Typ.

Typ.

Typ.

Typ.

Typ.

TCTH011AE

SOT-553
(ESV)

1.6×1.6、
t=0.55

1.7
~5.5

-40
~125

1.00

0.50

1.8

1.5

プッシュプル

なし

4.7kΩ to
10kΩ

TCTH012AE

あり

TCTH021AE

10.0

11.3

なし

470Ω
to
1kΩ

TCTH022AE

あり

TCTH011BE

1.00

1.8

オープン
ドレイン

なし

4.7kΩ to
10kΩ

TCTH012BE

あり

TCTH021BE

10.0

11.3

なし

470Ω
to
1kΩ

TCTH022BE

あり

これは、TCTH0x1AEの画像です。
FLAG信号出力タイプがプッシュプルタイプ (※)
これは、TCTH0x1BEの画像です。
FLAG信号出力タイプがオープンドレインタイプ (※)

※ プッシュプルタイプのFLAG信号の電圧は、電源電圧をそのまま出力します。プルアップ電源・抵抗が不要となります。
オープンドレインタイプは、プルアップ電源・抵抗が必要となりますが、FLAG信号の電圧を任意に設定することができます。

Thermoflagger™ (過熱監視IC)

推奨のPTCサーミスターはこちらからお探しください
※株式会社村田製作所のページが開きます

これは、株式会社村田製作所のロゴ画像です。

アプリケーション

ソリッドステートドライブ、サーバー、タブレットデバイスなど温度監視を必要とする様々なアプリケーション

サーバー
サーバーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ソリッドステートドライブ
ソリッドステートドライブ (SSD) の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・電源管理部、サージ・ESD保護回路部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
タブレットデバイス
タブレットデバイスの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源管理部、各種センサー信号入力部、表示部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

* Thermoflagger™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。