TBD62183AFNG

DMOSトランジスターアレイ

製品概要

回路数 8
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SSOP18-P-225-0.65
外観 東芝 TBD62183AFNG DMOSトランジスターアレイ製品のSSOP18-P-225-0.65パッケージ画像
ピン数 18
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
出力電流 (Max) IOUT 50 mA
動作温度 Topr -40 to 85 ℃
保存温度 (max) Tstg 150 ℃
保存温度 (min) Tstg -55 ℃
出力耐圧 VCE(SUS) 50 V