TBD62308AFG

DMOSトランジスターアレイ

製品概要

回路数 4
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 HSOP16
外観 東芝 TBD62308AFG DMOSトランジスターアレイ製品のHSOP16パッケージ画像
ピン数 16
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
出力電流 (Max) IOUT 1500 mA
動作温度 Topr -40 to 85 ℃
保存温度 (max) Tstg 150 ℃
保存温度 (min) Tstg -55 ℃
電源電圧 (Typ.) VCC 4.5 to 5.5 V
出力耐圧 VCE(SUS) 50 V