TBD62502APG

DMOSトランジスターアレイ

製品概要

回路数 7
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP16-P300-2.54A
外観 東芝 TBD62502APG DMOSトランジスターアレイ製品のDIP16-P300-2.54Aパッケージ画像
ピン数 16
実装区分 リード挿入
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
出力電流 (Max) IOUT 300 mA
動作温度 Topr -40 to 85 ℃
保存温度 (max) Tstg 150 ℃
保存温度 (min) Tstg -55 ℃
出力耐圧 VCE(SUS) 50 V