TD62604PG

生産終了予定

スレッショルドフリードライバー (非反転出力オープンコレクター)

製品概要

回路数 6
入力抵抗 (Ω) 1000kΩ
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP16
外観 東芝 TD62604PG スレッショルドフリードライバー (非反転出力オープンコレクター)製品のDIP16パッケージ画像
JEITA P-DIP16-6.4x19.25-2.54
ピン数 16
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
19.75×7.62×3.5
パッケージ寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 (Max) IOUT 10 mA
動作温度 Topr -40 to 85
保存温度 (max) Tstg 150
保存温度 (min) Tstg -55
電源電圧 (Typ.) VCC 4 to 18 V
出力耐圧 VCE(SUS) 20 V

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます