TD62783AFWG

生産終了予定

ソース型ダーリントンドライバー

製品概要

回路数 8
入力抵抗 (Ω) 10kΩ
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 SOL18
外観 東芝 TD62783AFWG ソース型ダーリントンドライバー製品のSOL18パッケージ画像
ピン数 18
実装区分 表面実装

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 (Max) IOUT -500 mA
動作温度 Topr -40 to 85
保存温度 (max) Tstg 150
保存温度 (min) Tstg -55
電源電圧 (Typ.) VCC 50 V
出力耐圧 VCE(SUS) 50 V

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます