TMP19A31CYFG

新規設計非推奨

TX19AH1

製品概要

概要 TX19A/H1コア内蔵、アミューズメント機器やOA機器などに最適な高機能・高性能32ビットRISCマイコン
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP176-P-2424-0.50D
外観 東芝 TMP19A31CYFG TX19AH1製品のLQFP176-P-2424-0.50Dパッケージ画像
ピン数 176
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
ビット数 32 bit
ROMタイプ ROM less -
RAMサイズ 256 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
外部データバス幅 32 bit
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
クロックギア機能 あり -
外部メモリーインターフェース あり -
ADコンバーター(10bit) 12 ch
ADコンバーター(10bit) ユニット数 1 units
I2C/SIO 2 ch
UART/SIO 5 ch
UART/HSIO 5 ch
CS/WAITコントローラー 6 ch
タイマー/カウンター(16bit) 16 ch
外部割込み端子数 16 pins
RTC 1 ch
積和演算器 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
デバッグサポートユニット あり -
DMAコントローラー 8 ch
I/Oポート数 96 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 4 to 80 -20 to 85

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます