クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 概要 |
大容量メモリ搭載版(2MB)、アミューズメント機器やOA機器などに最適な高機能・高性能32ビットRISCマイコン NANO FLASH™ * |
|---|---|
| RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
|
* |
NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。 |
| 東芝パッケージ名 | SDIP64-P-750-1.78 |
|---|---|
| 外観 |
|
| ピン数 | 64 |
| 実装区分 | リード挿入 |
| 属性 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| ビット数 | 32 | bit |
| ROMサイズ | 2048 | Kbyte |
| ROMタイプ | Flash | - |
| RAMサイズ | 10 | Kbyte |
| 内部データバス幅 | 32 | bit |
| 外部データバス幅 | 16 | bit |
| ウオッチドッグタイマー | あり | - |
| クロックギア機能 | あり | - |
| ADコンバーター(10bit) ユニット数 | 0 | units |
| I2C/SIO | 3 | ch |
| UART/SIO | 5 | ch |
| UART/HSIO | 3 | ch |
| タイマー/カウンター(16bit) | 2 | ch |
| 外部割込み端子数 | 11 | pins |
| デバッグサポートユニット | あり | - |
| DMAコントローラー | 8 | ch |
| I/Oポート数 | 49 | port |
| 動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
|---|---|---|---|
| 2.7 to 3.6 | 4 to 64 | -20 to 85 |