TMP86FS27FG

生産終了予定

TLCS-870C

製品概要

概要 IGBT制御タイマと160画素対応LCDドライバを内蔵
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 P-QFP80-1420-0.80M
ピン数 80
実装区分 表面実装

概要

属性 単位
ビット数 8 bit
ROMサイズ 60 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 1 Kbyte
内部データバス幅 8 bit
ドライバー(LED) 8 ch
ドライバー(LCD) 40 ch
SIO 1 ch
UART 1 ch
ADコンバーター(10bit) 8 ch
タイマー/カウンター(10bit) 1 ch
タイマー/カウンター(8bit) 2 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
I/Oポート数 55 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 1 to 16 -40 to 70 0.25
2.7 to 5.5 1 to 8 -40 to 70 0.5

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます