クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 概要 | 大容量FLASH、昇圧LCDドライバ内蔵 * |
|---|---|
| RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
|
* |
FLASHメモリーについては、米国SST社 (Silicon Storage Technology, Inc.) からライセンスを受けたSuper Flash® 技術を使用しています。Super Flash® はSST社の登録商標です。 |
| 東芝パッケージ名 | QFP80-P-1420-0.80B |
|---|---|
| 外観 |
|
| ピン数 | 80 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
| 参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
| 属性 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| ビット数 | 8 | bit |
| ROMサイズ | 60 | Kbyte |
| ROMタイプ | Flash | - |
| RAMサイズ | 2 | Kbyte |
| 内部データバス幅 | 8 | bit |
| ドライバー(LCD) | 40 | ch |
| UART | 1 | ch |
| UART/SIO | 1 | ch |
| ADコンバーター(10bit) | 8 | ch |
| タイマー/カウンター(16bit) | 2 | ch |
| タイマー/カウンター(8bit) | 4 | ch |
| ウオッチドッグタイマー | あり | - |
| デュアルクロック動作 | あり | - |
| I/Oポート数 | 62 | port |
| 動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
|---|---|---|---|
| 4 to 5.5 | 1 to 16 | -40 to 85 | 0.25 |
| 3 to 5.5 | 1 to 8 | -40 to 85 | 0.5 |