TMP87C808LMG

生産終了予定

TLCS-870

製品概要

RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP28-P-450-1.27B
外観 東芝 TMP87C808LMG TLCS-870製品のSOP28-P-450-1.27Bパッケージ画像
ピン数 28
実装区分 表面実装

概要

属性 値 単位
ビット数 8 bit
ROMサイズ 8 Kbyte
ROMタイプ Mask ROM -
RAMサイズ 0.25 Kbyte
内部データバス幅 8 bit
ドライバー(LED) 6 ch
SIO 1 ch
ADコンバーター(8bit) 6 ch
タイマー/カウンター(16bit) 2 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
クロックギア機能 あり -
I/Oポート数 22 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
1.8 to 4 1 to 4.2 -30 to 70 0.95

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます