TMP87CH40NG

生産終了予定

TLCS-870

製品概要

RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SDIP64
ピン数 64
実装区分 リード挿入

概要

属性 値 単位
ビット数 8 bit
ROMサイズ 16 Kbyte
ROMタイプ Mask ROM -
RAMサイズ 0.5 Kbyte
内部データバス幅 8 bit
ドライバー(LED) 8 ch
SIO 2 ch
ADコンバーター(8bit) 8 ch
タイマー/カウンター(16bit) 2 ch
タイマー/カウンター(8bit) 2 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
I/Oポート数 56 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 6 0.4 to 8 -30 to 70 0.5
2.7 to 6.0 0.4 to 4.2 -30 to 70 0.95

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます