TMP88PU74FG

生産終了予定

TLCS-870X

製品概要

概要 蛍光表示管駆動回路や多機能タイマを搭載した高速・高機能8ビットマイコン
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 QFP100-P-1420-0.65A
外観 東芝 TMP88PU74FG TLCS-870X製品のQFP100-P-1420-0.65Aパッケージ画像
ピン数 100
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
ビット数 8 bit
ROMサイズ 96 Kbyte
ROMタイプ OTP -
RAMサイズ 2 Kbyte
内部データバス幅 8 bit
ドライバー(VFT) 37 ch
SIO 1 ch
I2C 1 ch
ADコンバーター(8bit) 12 ch
タイマー/カウンター(16bit) 2 ch
タイマー/カウンター(8bit) 2 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
I/Oポート数 71 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 8 to 12.5 -30 to 70 0.32

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます