製品概要

概要 豊富な通信機能と10ビットADコンバータを搭載し、低消費電力でコストパフォーマンスが高い8ビットCPUコア製品です。SONOSフラッシュメモリーの搭載でより使いやすくなりました。
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LQFP64-1010-0.50-003
外観 東芝 TMP89FS60BUG TLCS-870C1製品のP-LQFP64-1010-0.50-003パッケージ画像
ピン数 64
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
概要

属性 値 単位
ビット数 8 bit
ROMサイズ 60 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 3 Kbyte
内部データバス幅 8 bit
ドライバー(LED) 8 ch
UART 1 ch
UART/SIO 3 ch
I2C/SIO 1 ch
ADコンバーター(10bit) 16 ch
タイマー/カウンター(16bit) 2 ch
タイマー/カウンター(8bit) 4 ch
外部割込み端子数 6 pins
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
クロックギア機能 あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検出回路 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
I/Oポート数 56 port

* 

デュアルクロック動作の低速動作モードでの最小命令実行時間は122μs (32.768kHz時) です。
UARTまたはSIOのいずれか一方を選択可能です。またI2CまたはSIOのいずれか一方を選択可能です。同時に使用できるUARTは3ch、SIOは2chとなります。

動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.2 to 5.5 1.0 to 10 -40 to 85 0.1
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
TMP89FS60BUG(BDBB) 160 - Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます