TMP91C016FG

生産終了予定

TLCS-900L1

製品概要

概要 TMP91C016は、低電圧/低消費電力動作が可能な高速・高機能16ビットマイクロコントローラです。
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP100-P-1414-0.50F
外観 東芝 TMP91C016FG TLCS-900L1製品のLQFP100-P-1414-0.50Fパッケージ画像
ピン数 100
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 値 単位
ビット数 16 bit
ROMタイプ ROM less -
RAMサイズ 0 Kbyte
UART 1 ch
UART/SIO 1 ch
DRAMコントローラー 1 ch
メモリーバンク制御 あり -
LCDコントローラー あり -
タイマー/カウンター(8bit) 4 ch
RTC 1 ch
CS/WAITコントローラー 4 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
クロックギア機能 あり -
メロディ/アラームジェネレーター(MLD) あり -
I/Oポート数 31 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 2 to 27 -10 to 70 0.148
1.8 to 3.6 2 to 10 -10 to 70 0.4

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます