TMP91CW40FG

新規設計非推奨

TLCS-900L1

製品概要

概要 LCDドライバ搭載16ビット内蔵マイコン
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP100-P-1414-0.50F
外観 東芝 TMP91CW40FG TLCS-900L1製品のLQFP100-P-1414-0.50Fパッケージ画像
ピン数 100
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 値 単位
ビット数 16 bit
ROMサイズ 128 Kbyte
ROMタイプ Mask ROM -
RAMサイズ 4 Kbyte
UART/SIO 4 ch
ADコンバーター(10bit) 4 ch
ドライバー(LCD) 40 ch
タイマー/カウンター(16bit) 3 ch
タイマー/カウンター(8bit) 4 ch
RTC 1 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
プログラム訂正回路 6 -
メロディ/アラームジェネレーター(MLD) あり -
外部LCDドライバーインターフェース あり -
外部メモリーインターフェース なし -
I/Oポート数 61 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 8 to 27 -40 to 85 0.148
2.2 to 3.6 8 to 16 -40 to 85 0.25

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます