TMPA910CRBXBG

生産終了予定

TX09

製品概要

概要 高性能ARM926EJ-S™コアを内蔵、マルチレイヤ構造内部バスを搭載 *
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

*  

Arm、Arm926EJ-Sは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 FBGA361-P-1616-0.80AZ
外観 東芝 TMPA910CRBXBG TX09製品のFBGA361-P-1616-0.80AZパッケージ画像
ピン数 361
実装区分 表面実装

概要

属性 値 単位
グループ名 A910 -
ビット数 32 bit
ROMタイプ ROM less -
RAMサイズ 56 Kbyte
USB Device (High Speed) 1 ch
UART 2 ch
I2C 2 ch
SSP 2 ch
DMAコントローラー 8 ch
スタティックメモリーコントローラー 4 ch
DRAMコントローラー (SDR SDRAM/LVCMOS DDR SDRAM対応) 1 ch
NANDFC 2 ch
ADコンバーター(10bit) 6 ch
LCDコントローラー あり -
LCDデータプロセスアクセラレーター あり -
外部アドレス空間(バイト) 64M byte
内部アドレス空間(バイト) 4G byte
クロック出力のチャネル数 2 ch
タイマー/カウンター(16bit) 6 ch
時計用タイマー あり -
ウオッチドッグタイマー あり -
I2S(Inter-IC Sound)インターフェース 2 ch
タッチスクリーンインターフェース あり -
CMOSイメージセンサーインターフェース 1 ch
JTAG(バウンダリースキャン)機能 あり -
JTAG(デバッグ)機能 あり -
クロックギア機能 あり -
内部データバス幅 32 bit
外部データバス幅 32 bit
I/Oポート数 114 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
1.4 to 1.6 10 to 150 -20 to 85 0.0067

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年11月

2026年11月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます