クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 概要 | TMPM3Hグループ(2)製品は、128KB~512KBのコードFlashメモリと32KBのデータFlashメモリを内蔵し64ピン~144ピンのパッケージに展開した、家電,OA,住設,AV機器,モータ制御など民生・産業機器に幅広く使用可能なマイクロコントローラです。 * |
|---|---|
| RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
| 防湿梱包品 | あり |
|
* |
FLASHメモリーについては、米国SST社 (Silicon Storage Technology, Inc.) からライセンスを受けたSuper Flash® 技術を使用しています。Super Flash® はSST社の登録商標です。 |
| 東芝パッケージ名 | P-LQFP144-2020-0.50-002 |
|---|---|
| 外観 |
|
| ピン数 | 144 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
| 参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
| 属性 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| グループ名 | M3H | - |
| ビット数 | 32 | bit |
| ROMサイズ | 384 | Kbyte |
| ROMタイプ | Flash | - |
| データフラッシュ | 32 | Kbyte |
| RAMサイズ | 64 | Kbyte |
| 内部データバス幅 | 32 | bit |
| 割り込みの要因数 | 166 | - |
| 外部割込みピン数 | 32 | pins |
| INポート数 | 4 | port |
| OUTポート数 | 1 | port |
| I/Oポート数 | 129 | port |
| DMAコントローラー | 64 | ch |
| UART | 6 | ch |
| I2C | 4 | ch |
| 東芝シリアルペリフェラルインターフェース | 5 | ch |
| コンパレーター | 1 | ch |
| 三相PWM出力 | 1 | ch |
| ADコンバーター(12bit) | 21 | ch |
| DAコンバーター(8bit) | 2 | ch |
| 32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) | 8 | ch |
| 32ビットタイマー/カウンター(16ビットモード時) | 16 | ch |
| RTC | 1 | ch |
| ウオッチドッグタイマー | あり | - |
| パワーオンリセット回路 | あり | - |
| 電圧検知回路 | あり | - |
| 周波数検知回路 | あり | - |
| スタンバイ機能の種類 | IDLE / STOP1 / STOP2 | - |
| オンチップデバッグ機能 | あり | - |
| トレース機能 | あり | - |
| CRC計算回路 | Y | - |
| RAMパリティー | あり | - |
| クロック出力のチャネル数 | 1 | ch |
| リモコン受信回路 | 1 | ch |
| インクリメンタル型エンコーダー入力 | 1 | ch |
| 内蔵発振器(IHOSC)(システム用) | あり | - |
| 保存温度 | -55 to 125 | ℃ |
| 動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
|---|---|---|---|
| 2.7 to 5.5 | 1 to 80 | -40 to 85 | 0.0125 |