クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 概要 | TMPM4Gグループ(1)製品は、512KB~1536KBのコードFlashメモリと32KBのデータFlashメモリを内蔵し100ピン~176ピンのパッケージを展開しています。通信インタフェースやタイマを多数必要とする、OA機器やデジタル製品など民生・産業機器に幅広く使用可能なマイクロコントローラです。 *1 *2 |
|---|---|
| RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
| 防湿梱包品 | あり |
|
*1 |
Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。 |
|
*2 |
FLASHメモリーについては、米国SST社 (Silicon Storage Technology, Inc.) からライセンスを受けたSuper Flash® 技術を使用しています。Super Flash® はSST社の登録商標です。 |
| 東芝パッケージ名 | P-LQFP128-1414-0.40-001 |
|---|---|
| 外観 |
|
| ピン数 | 128 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| 属性 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| グループ名 | M4G | - |
| ビット数 | 32 | bit |
| ROMサイズ | 512 | Kbyte |
| ROMタイプ | Flash | - |
| データフラッシュ | 32 | Kbyte |
| RAMサイズ | 130 | Kbyte |
| 内部データバス幅 | 32 | bit |
| 外部バスインターフェース | あり | - |
| 割り込みの要因数 | 112 | - |
| 外部割込みピン数 | 14 | pins |
| INポート数 | 4 | port |
| OUTポート数 | 1 | port |
| I/Oポート数 | 106 | port |
| DMAコントローラー | 45 | ch |
| DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) | 3 | units |
| UART | 5 | ch |
| I2C | 3 | ch |
| 東芝シリアルペリフェラルインターフェース | 6 | ch |
| シリアルメモリーインターフェース | 1 | ch |
| 三相PWM出力 | 1 | ch |
| ADコンバーター(12bit) | 20 | ch |
| ADコンバーター(12bit) ユニット数 | 1 | units |
| DAコンバーター(8bit) | 2 | ch |
| 32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) | 14 | ch |
| RTC | 1 | ch |
| ウオッチドッグタイマー | あり | - |
| ロングタームタイマー | 1 | ch |
| パワーオンリセット回路 | あり | - |
| 電圧検知回路 | あり | - |
| 周波数検知回路 | あり | - |
| スタンバイ機能の種類 | IDLE / STOP1 / STOP2 | - |
| オンチップデバッグ機能 | あり | - |
| トレース機能 | あり | - |
| JTAG(バウンダリースキャン)機能 | あり | - |
| ノンブレークデバッグインターフェース | 1 | ch |
| CEC機能 | 1 | ch |
| リモコン受信回路 | 1 | ch |
| インターバルセンサー検知回路 | 2 | units |
| 内蔵発振器(IHOSC)(システム用) | あり | - |
| 保存温度 | -55 to 125 | ℃ |
| 動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
|---|---|---|---|
| 2.7 to 3.6 | 1 to 160 | -40 to 70 | 0.00625 |
| 2.7 to 3.6 | 1 to 120 | -40 to 85 | 0.0083 |