TMPM4G8FEXBG

新規設計非推奨

TXZ4

製品概要

概要 TMPM4Gグループ(1)製品は、512KB~1536KBのコードFlashメモリと32KBのデータFlashメモリを内蔵し100ピン~176ピンのパッケージを展開しています。通信インタフェースやタイマを多数必要とする、OA機器やデジタル製品など民生・産業機器に幅広く使用可能なマイクロコントローラです。
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください
防湿梱包品 あり

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

FLASHメモリーについては、米国SST社 (Silicon Storage Technology, Inc.) からライセンスを受けたSuper Flash® 技術を使用しています。Super Flash® はSST社の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VFBGA145-1212-0.80-001
外観 東芝 TMPM4G8FEXBG TXZ4製品のP-VFBGA145-1212-0.80-001パッケージ画像
ピン数 145
実装区分 表面実装

概要

属性 単位
グループ名 M4G -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 768 Kbyte
ROMタイプ Flash -
データフラッシュ 32 Kbyte
RAMサイズ 130 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
外部バスインターフェース あり -
割り込みの要因数 135 -
外部割込みピン数 16 pins
INポート数 4 port
OUTポート数 1 port
I/Oポート数 122 port
DMAコントローラー 47 ch
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) 3 units
UART 7 ch
I2C 5 ch
東芝シリアルペリフェラルインターフェース 8 ch
シリアルメモリーインターフェース 1 ch
三相PWM出力 1 ch
ADコンバーター(12bit) 24 ch
ADコンバーター(12bit) ユニット数 1 units
DAコンバーター(8bit) 2 ch
32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) 14 ch
RTC 1 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
ロングタームタイマー 1 ch
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検知回路 あり -
周波数検知回路 あり -
スタンバイ機能の種類 IDLE / STOP1 / STOP2 -
オンチップデバッグ機能 あり -
トレース機能 あり -
JTAG(バウンダリースキャン)機能 あり -
ノンブレークデバッグインターフェース 1 ch
CEC機能 1 ch
リモコン受信回路 1 ch
インターバルセンサー検知回路 2 units
内蔵発振器(IHOSC)(システム用) あり -
保存温度 -55 to 125
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 1 to 160 -40 to 70 0.00625
2.7 to 3.6 1 to 120 -40 to 85 0.0083

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます